JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753 Ruote guida Plastica

Foto

GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KF - A cuneo
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna
Tipo: KF - A cuneo
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna
GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KF - A cuneo
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KF - A cuneo
N° identificativo: 1 - Con foro alesato GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KR - Circolare (O-ring)
N° identificativo: 1 - Con foro alesato GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KR - Circolare (O-ring)
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 1 - Con foro alesato GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: ZL - Cilindrico
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ruote guida GN 753 possono essere utilizzate per guidare, supportare o trasportare carichi di piccole-medie dimensioni. Possono essere utilizzate anche per creare sistemi di guida laterale lineare personalizzati.

Con la capacità di carico radiale indicata in tabella, le ruote guida raggiungono una prestazione di scorrimento minima di 1 milione di giri. In generale, le ruote guida non devono essere utilizzate sotto carico assiale.

Specifiche

  • Anello esterno
    Plastica, poliacetale (POM)
    Temperatura di esercizio: 0 °C- 40 °C

  • Anello interno / sfere
    Acciaio, liscio

  • Perno filettato
    Acciaio, zincato

  • O-Ring
    Gomma NBR (Perbunan®)
    70 Shore A

RoHS

Accessorio

Accessori di montaggio GN 753.2 (per rulli guida)

Su richiesta

Ruote guida con gradino

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 753 Ruote guida, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ZLCilindrico
KVConvesso
KFA cuneo
KKConcavo
KRCircolare (O-ring)

N° identificativo

1Con foro alesato
2Perno con filettatura esterna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato
Tipo ZL


Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d3
Filettatura
d4

Tipo ZL


Tipo KV
Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
d5d6d7d8br1r2r3Capacità di carico
radiale in N max. 300 giri/min.
Tipo ZL


Tipo KV


Tipo KK
Tipo KF
Tipo KR
19B 5B 5M 68,28,21717243,5651,750,6494939
19B 6--8,2-----6---49--
22B 6B 6M 69,59,519,219295752,50,6196196156
22B 8--11-----7---196--
26B 6B 6M 69,59,523,223335752,50,6196196156
26B 10--13-----8---196--

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Foro alesato d2
Filettatura d3
Tipo





N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,69
più IVA 0,51 €
lordo 3,20 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1