JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.2 Accessori di montaggio per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX

Foto

GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: U - Rondella
Tipo: U - Rondella
GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: U - Rondella GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: AB - Boccola, con centraggio su due lati GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: AE - Boccola, con centraggio su un lato GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: AO - Boccola, senza centraggio GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: E - Rondella di regolazione
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli accessori di montaggio GN 753.2 sono destinati all’uso con i rulli guida GN 753.1 e GN 753. Con le rondelle di tipo U i rulli guida si fissano saldamente attraverso una vite a testa svasata, con un risultato estetico gradevole. Le rondelle di tipo E sono provviste di un foro di fissaggio eccentrico che consente la regolazione radiale dei rulli guida.

Con le boccole di tipo AO, AE e AB è possibile distanziare uno o più rulli guida fra loro o rispetto alla superficie di montaggio. Il collare di centraggio dei tipi AE e AO posiziona le boccole e ne assicura il bloccaggio positivo con il foro di montaggio.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303
Finitura liscia


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

URondella
ERondella di regolazione
AOBoccola, senza centraggio
AEBoccola, con centraggio su un lato
ABBoccola, con centraggio su due lati
Mostra / Nascondi colonne
Tipod1d2
Foro per rullo guida
l1ad3el2sAdatti per
GN 753 - n° identificativo 1

GN 753.1 - n° identificativo 1
Per viti a testa svasataPer viti
U452,5-10---19-B522-B5M 4-
U563-12---19-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
U683,5-14---22-B830-B8M 6-
U8104,5-18---26-B1035-B10, 42-B10, 50-B10M 8-
E453,50,5-11,321019-B522-B5M 4-
E5640,5-14,72,51319-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
E6851-18,131622-B830-B8M 6-
E61051-18,131626-B1035-B10M 6-
E81061-23,742126-B1042-B10, 50-B10M 8-
AO | AE | AB453-8-2-19-B522-B5-M 4
AO | AE | AB563-10-2,5-19-B6, 22-B6, 26-B625-B6-M 5
AO | AE | AB684-12-3-22-B830-B8-M 6
AO | AE | AB8103-14-3,5-26-B1035-B10-M 6
AO | AE | AB8104-18-4-26-B1042-B10, 50-B10-M 8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Foro alesato d2 (rullo guida)
Lunghezza l1
Tipo





Materiale

Esempi di applicazione

MD753.2_AN-49013-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,97
più IVA 0,18 €
lordo 1,15 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200