JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 76 Manopole a fungo Plastica

Foto

GN 76 Manopole a fungo, plastica Tipo: D - Con filettatura interna
Tipo: D - Con filettatura interna
GN 76 Manopole a fungo, plastica Tipo: D - Con filettatura interna GN 76 Manopole a fungo, plastica Tipo: E - Con perno filettato

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica
Duroplasto (fenolico PF)

  • Resistente a temperature fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida

Tipo D
Boccola filettata
Ottone


Tipo E
Perno filettato
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 76 Manopole a fungo, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon filettatura interna
ECon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLunghezza lt
min.
17M 5M 5101497
21M 6M 612171011
25M 6M 614211011
33M 8M 818291412

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura interna d2
Perno filettato d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,11
più IVA 0,21 €
lordo 1,32 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097