JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7600 Anelli di tenuta Elastomero, Hygienic Design

Foto

GN 7600 Anelli di tenuta, Hygienic Design Materiale: EPDM - Gomma di etilene-propilene-diene
Materiale: EPDM - Gomma di etilene-propilene-diene
GN 7600 Anelli di tenuta, Hygienic Design Materiale: EPDM - Gomma di etilene-propilene-diene GN 7600 Anelli di tenuta, Hygienic Design Materiale: FKM - Gomma al fluoro GN 7600 Anelli di tenuta, Hygienic Design Materiale: HNBR - Gomma di butadiene acrilonitrile idrogenato
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I componenti con superfici di montaggio cilindriche da installare in aree igieniche possono essere montati a tenuta senza spazi morti utilizzando gli anelli di tenuta GN 7600. Nella tabella sono elencate tutte le parti standard fornite con questi anelli. Per la sostituzione, gli anelli di tenuta corrispondenti possono essere ordinati singolarmente.

Alla consegna o quando non sono montati, gli anelli di tenuta hanno le dimensioni effettive indicate in tabella. Per garantire un accoppiamento sicuro e una tenuta affidabile è necessario prevedere un apposito spazio di montaggio nel componente. Questo garantisce che, una volta montato, l'anello di tenuta sia sottoposto alla pressione necessaria senza carichi eccessivi. Tutte le superfici a contatto con l'anello devono avere una qualità superficiale minima di Ra 0,8 μm.

Specifiche

  • Gomma di butadiene acrilonitrile idrogenatoHNBR
    • blu
    • Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
    • A norma FDA
    • Durezza 85 ±5 Shore A85

  • Gomma di etilene-propilene-dieneEPDM
    • blu
    • Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
    • A norma FDA
    • Durezza 85 ±5 Shore A85

  • Gomma al fluoroFKM
    • blu
    • Resistente a temperature da -5 °C bis +200 °C
    • A norma FDA
    • Durezza 85 ±5 Shore A85

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7600 Anelli di tenuta, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensioni nominali -
Ingombro di installazione
d2
Dimensioni nominali -
Ingombro di installazione
d3
Dimensioni nominali -
Ingombro di installazione
d1
Dimensioni effettive -
Anello di tenuta
non montato
d2
Dimensioni effettive -
Anello di tenuta
non montato
d3
Dimensioni effettive -
Anello di tenuta
non montato
d4
Dimensioni effettive -
Anello di tenuta
non montato
s
adatti per
10610,89,56,110,25,42GN 1581
11711,810,26,810,96,12GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
12812,811,27,811,97,12GN 429 / GN 1580
13913,812,28,812,98,12GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
141014,813,29,813,99,12GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
161216,815,111,715,8112GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 / GN 1582 / GN 5064 / GN 8341 / GN 8351
181418,81713,617,712,92GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
191519,817,914,518,613,82GN 1581 / GN 1582
201620,818,915,519,614,82GN 429
211721,819,916,420,515,72GN 1580 / GN 5064 / GN 5435 / GN 5445
221822,820,817,421,416,72GN 305 / GN 1150 / GN 1581 / GN 8170 / GN 6226
252125,823,620,224,319,52GN 20 / GN 20.1 / GN 1580 / GN 5064
282428,826,523,127,222,42GN 20 / GN 20.1 / GN 1581 / GN 5080 / GN 5090 / GN 6226
302630,828,525,129,224,42GN 1150
322832,830,42731,126,32GN 20 / GN 20.1 / GN 1580
343034,832,328,93428,22GN 6226
363236,834,230,834,830,12GN 20 / GN 20.1
403640,838,134,738,8342GN 1580
423842,839,936,540,635,82GN 5080 / GN 5090

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
d2
s
Materiale



Durezza

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,96
più IVA 0,18 €
lordo 1,14 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169300
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7600-10-6-2-HNBR-85GN 7600-10-6-2-EPDM-85GN 7600-10-6-2-FKM-85GN 7600-11-7-2-HNBR-85GN 7600-11-7-2-EPDM-85GN 7600-11-7-2-FKM-85GN 7600-12-8-2-HNBR-85GN 7600-12-8-2-EPDM-85GN 7600-12-8-2-FKM-85GN 7600-13-9-2-HNBR-85GN 7600-13-9-2-EPDM-85GN 7600-13-9-2-FKM-85GN 7600-14-10-2-HNBR-85GN 7600-14-10-2-EPDM-85GN 7600-14-10-2-FKM-85GN 7600-16-12-2-HNBR-85GN 7600-16-12-2-EPDM-85GN 7600-16-12-2-FKM-85GN 7600-18-14-2-HNBR-85GN 7600-18-14-2-EPDM-85GN 7600-18-14-2-FKM-85GN 7600-19-15-2-HNBR-85GN 7600-19-15-2-EPDM-85GN 7600-19-15-2-FKM-85GN 7600-20-16-2-HNBR-85GN 7600-20-16-2-EPDM-85GN 7600-20-16-2-FKM-85GN 7600-21-17-2-HNBR-85GN 7600-21-17-2-EPDM-85GN 7600-21-17-2-FKM-85GN 7600-22-18-2-HNBR-85GN 7600-22-18-2-EPDM-85GN 7600-22-18-2-FKM-85GN 7600-25-21-2-HNBR-85GN 7600-25-21-2-EPDM-85GN 7600-25-21-2-FKM-85GN 7600-28-24-2-HNBR-85GN 7600-28-24-2-EPDM-85GN 7600-28-24-2-FKM-85GN 7600-30-26-2-HNBR-85GN 7600-30-26-2-EPDM-85GN 7600-30-26-2-FKM-85GN 7600-32-28-2-HNBR-85GN 7600-32-28-2-EPDM-85GN 7600-32-28-2-FKM-85GN 7600-34-30-2-HNBR-85GN 7600-34-30-2-EPDM-85GN 7600-34-30-2-FKM-85GN 7600-36-32-2-HNBR-85GN 7600-36-32-2-EPDM-85GN 7600-36-32-2-FKM-85GN 7600-40-36-2-HNBR-85GN 7600-40-36-2-EPDM-85GN 7600-40-36-2-FKM-85GN 7600-42-38-2-HNBR-85GN 7600-42-38-2-EPDM-85GN 7600-42-38-2-FKM-85