JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7607 Guarnizioni raschiapolvere Elastomero, Hygienic Design

Foto

GN 7607 Guarnizioni raschiapolvere, Hygienic Design
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Quando vengono utilizzate in aree igieniche, le guarnizioni raschiapolvere GN 7607 possono essere impiegate per sigillare componenti con sezione cilindrica soggetti a movimenti assiali o radiali. Grazie al labbro di tenuta appositamente sagomato impediscono la formazione di spazi morti in cui si può accumulare la polvere. Le guarnizioni raschiapolvere disponibili in commercio non sono adatte a questo scopo a causa dello smusso a 45° sul bordo interno del labbro di tenuta.

Nella tabella sono elencate tutte le parti standard fornite con queste guarnizioni. Per la sostituzione, le guarnizioni raschiapolvere corrispondenti possono essere ordinate singolarmente.

Alla consegna o quando non sono montate, le guarnizioni raschiapolvere hanno le dimensioni effettive indicate in tabella. Per garantire un accoppiamento sicuro e una tenuta affidabile è necessario prevedere lo spazio di installazione indicato nella posizione di supporto. Così si garantisce che la guarnizione raschiapolvere si deformi adeguatamente durante l'installazione. Tutte le superfici a contatto con la guarnizione devono avere una qualità superficiale minima di Ra 0,8 μm.

Specifiche

Poliuretano termoplasticoTPU

  • Colore blu
  • Resistente a temperature da -20 °C a 110 °C
  • A norma FDA
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7607 Guarnizioni raschiapolvere, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h9
Dimensioni nominali -
ingombro di installazione
d2 H9
Dimensioni nominali -
ingombro di installazione
d3 H9
Dimensioni nominali -
ingombro di installazione
r max.d1
Dimensioni effettive -
guarnizioni raschiapolvere, non montate
d2
Dimensioni effettive -
guarnizione raschiapolvere, non montata
d3
Dimensioni effettive -
guarnizione raschiapolvere, non montata
d4
Dimensioni effettive -
guarnizione raschiapolvere, non montata
sAdatte per
1218200,411,218,220,212,66,8GN 19 / GN 20
1420220,413,220,222,214,66,8GN 1150
1622240,415,222,224,216,66,8GN 19 / GN 20 / GN 8170
2026280,419,326,328,320,76,8GN 19 / GN 20 / GN 1150
2430320,423,330,332,324,76,8GN 19 / GN 20

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Materiale

Durezza

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,96
più IVA 0,75 €
lordo 4,71 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097