JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 761 Chiusure a leva Acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio

Foto

GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio Tipo: G - Tirante a occhiello, con fermo
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: G - Tirante a occhiello, con fermo
Materiale: ST - Acciaio
GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio Tipo: G - Tirante a occhiello, con fermo
Materiale: ST - Acciaio GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio Tipo: G - Tirante a occhiello, con fermo
Materiale: NI - Acciaio INOX GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio Tipo: T - Tirante a T, con fermo
Materiale: NI - Acciaio INOX GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio Tipo: T - Tirante a T, con fermo
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva GN 761 sono particolarmente adatte per la chiusura e il fissaggio rapido di coperchi, contenitori e scatole.

Quando la leva è chiusa, l’eccentricità del perno dell'asta sposta il tirante verso il fermo. Al termine del movimento della leva, il perno dell'asta ha superato il punto morto eccentrico, garantendo in questo modo la chiusura automatica del meccanismo.

I tiranti delle chiusure a leva possono essere regolati entro l'intervallo di regolazione w2. Il fermo è incluso nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 761 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, senza meccanismo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GTirante a occhiello, con fermo
TTirante a T, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2
10010008,352,521,524295M 54,21813,3
2002000106527,532426M 65,22516,4
300300012,781,531,538528M 86,23220,7
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
per w2 = 0
sw1
Corsa
w2
Intervallo regolabile
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,24
più IVA 1,57 €
lordo 9,81 €
In magazzino
Peso: 0,063 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000