JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 764 Tappi di sfiato Lamiera di acciaio, con filtro, con doppia valvola

Foto

GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Bildvariante: G - Filettatura
ELESA original design
code: SMN./SMW.
Bildvariante: G - Filettatura
GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Bildvariante: G - Filettatura GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Bildvariante: BA - Bajonett GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Bildvariante: NPT - Gewinde

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato GN 764 con doppia valvola (tipo FD) vedere la descrizione del funzionamento.

Per la versione con baionetta e filtro di riempimento, le 6 viti a testa con intaglio M5 x 10 sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Acciaio (lamiera)

  • Calotta cromata
  • Altre parti in acciaio zincato

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro dell'aria in schiuma poliuretanica
(Poliuretano)

  • Filtrazione 40 µm
  • Resistente a temperature fino a 115 °C

Molla di compressione
Acciaio INOX


RoHS

Su richiesta

Tipo FD con altre pressioni di apertura
Versione filettata con astina

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon filtro
FDCon filtro e doppia valvola (solo per d1 = 81)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura

Baionetta
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6A/FPressione di apertura
in mbar
Tipo FD
47G 1/41/4 NPTBA75240271055135136617-
81G 3/43/4 NPTBA1783724916127042178030350

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura d2
Baionetta d2
Tipo


Descrizione del funzionamento

764

I tappi di sfiato GN 764 con doppia valvola vengono normalmente utilizzati se il contenitore dell'olio è sotto pressione e l'aria esterna deve rientrare per compensare il vuoto causato dalla diminuzione del livello dell'olio.

Questo risultato si ottiene combinando due valvole (di non ritorno/bypass). La valvola di ingresso si apre in presenza di un vuoto di 30 mbar o superiore. La seconda valvola si apre in presenza di una sovrappressione > 350 mbar.

Il filtro dell'aria impedisce la contaminazione dell'olio dall'esterno (polvere). Il filtro da 40 µm è realizzato in schiuma poliuretanica.

La sovrappressione all'interno del contenitore riduce al minimo il volume d'aria che entra o esce per la fluttuazione del livello dell'olio. In questo modo si riduce l'imbrattamento del filtro e se ne aumenta notevolmente la durata utile, soprattutto negli ambienti polverosi.

Un contenitore sotto pressione ha inoltre un effetto positivo sul funzionamento della pompa e previene la formazione di schiuma. La guarnizione della valvola evita la fuoriuscita dell'olio anche in caso di forte agitazione o durante il trasporto.

Disegno Portata aria GN 764

Portata d'aria [l/min] in funzione del differenziale di pressione Δp [mbar] contenitore / spazio esterno (tipo con filtro).

Disegno Curva di pressione GN 764

Curva di pressione Δp [mbar] nel contenitore in funzione della portata d'aria [l/min] con una pressione di apertura della valvola di 350 mbar (tipo con filtro e doppia valvola).

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,78
più IVA 2,43 €
lordo 15,21 €
In magazzino
ELESA Code: 156833
Descrizione: SMN.46-1/4-F40
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080