JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi Tubolare anodizzato

Foto

GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
Original design
code: ETH-AN
Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DGN - verde, RAL 6017, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DGR - grigio, RAL 7035, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle
con-icona-IF-Award
Red-Dot

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design delle maniglie a ponte per armadi GN 767.1 deriva dalla famiglia di prodotti Ergostyle® .

Il meccanismo (viti/dadi) è nascosto dalle protezioni terminali rimovibili.

Al montaggio, le due protezioni terminali vengono inserite dall'alto. Le protezioni terminali si rimuovono dalla loro sede inserendo un cacciavite piatto nell'incavo.

Specifiche

Tubolare maniglia
Alluminio, spessore della parete 2 mm
Anodizzato, colore naturale


Protezioni terminali
Plastica, poliammide (PA)
grigio-nero, RAL 7021, finitura lucidaDSGDSG
arancione, RAL 2004, finitura lucidaDORDOR
grigio, RAL 7035, finitura lucidaDGRDGR
giallo, RAL 1021, finitura lucidaDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura lucidaDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura lucidaDRTDRT
verde, RAL 6017, finitura lucidaDGNDGN


Elementi terminali
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

RoHS

Su richiesta

Tubolare, elementi terminali e protezioni terminali
colore bianco (WS)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1 ±1abd2h1h2h3l2l3l4
28300400500600700-62,52810,55468202619,520,3
353004005006007001000743510,567,5852824,528,518,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
30,78
più IVA 5,85 €
lordo 36,63 €
In magazzino
ELESA Code: 262153-C1
Descrizione: ETH.28-300-AN-C1
Peso: 0,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 767.1-28-300-DSGGN 767.1-28-300-DORGN 767.1-28-300-DGRGN 767.1-28-300-DGBGN 767.1-28-300-DBLGN 767.1-28-300-DRTGN 767.1-28-300-DGNGN 767.1-28-400-DSGGN 767.1-28-400-DORGN 767.1-28-400-DGRGN 767.1-28-400-DGBGN 767.1-28-400-DBLGN 767.1-28-400-DRTGN 767.1-28-400-DGNGN 767.1-28-500-DSGGN 767.1-28-500-DORGN 767.1-28-500-DGRGN 767.1-28-500-DGBGN 767.1-28-500-DBLGN 767.1-28-500-DRTGN 767.1-28-500-DGNGN 767.1-28-600-DSGGN 767.1-28-600-DORGN 767.1-28-600-DGRGN 767.1-28-600-DGBGN 767.1-28-600-DBLGN 767.1-28-600-DRTGN 767.1-28-600-DGNGN 767.1-28-700-DSGGN 767.1-28-700-DORGN 767.1-28-700-DGRGN 767.1-28-700-DGBGN 767.1-28-700-DBLGN 767.1-28-700-DRTGN 767.1-28-700-DGNGN 767.1-35-300-DSGGN 767.1-35-300-DORGN 767.1-35-300-DGRGN 767.1-35-300-DGBGN 767.1-35-300-DBLGN 767.1-35-300-DRTGN 767.1-35-300-DGNGN 767.1-35-400-DSGGN 767.1-35-400-DORGN 767.1-35-400-DGRGN 767.1-35-400-DGBGN 767.1-35-400-DBLGN 767.1-35-400-DRTGN 767.1-35-400-DGNGN 767.1-35-500-DSGGN 767.1-35-500-DORGN 767.1-35-500-DGRGN 767.1-35-500-DGBGN 767.1-35-500-DBLGN 767.1-35-500-DRTGN 767.1-35-500-DGNGN 767.1-35-600-DSGGN 767.1-35-600-DORGN 767.1-35-600-DGRGN 767.1-35-600-DGBGN 767.1-35-600-DBLGN 767.1-35-600-DRTGN 767.1-35-600-DGNGN 767.1-35-700-DSGGN 767.1-35-700-DORGN 767.1-35-700-DGRGN 767.1-35-700-DGBGN 767.1-35-700-DBLGN 767.1-35-700-DRTGN 767.1-35-700-DGNGN 767.1-35-1000-DSGGN 767.1-35-1000-DORGN 767.1-35-1000-DGRGN 767.1-35-1000-DGBGN 767.1-35-1000-DBLGN 767.1-35-1000-DRTGN 767.1-35-1000-DGN