JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 771.1 Perni di guida Cilindrici, per bussole di guida DIN 172 / DIN 179

Foto

GN 771.1 Perni di guida, cilindrici, per bussole di guida DIN 172 / DIN 179

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni di guida GN 771.1 vengono utilizzati in combinazione con le bussole di guida DIN 172 / DIN 179.

La tolleranza dell'albero p6 garantisce un perfetto accoppiamento con il foro di montaggio H7. Il gradino di centraggio l3 semplifica l'installazione.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato (HRC 62 ±4)
    • Dimensioni di accoppiamento d p6 / d h6 rettificato

RoHS

Accessorio

Bussole di guida DIN 172 (with Collar)
Bussole di guida DIN 179 (without Collar)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 771.1 Perni di guida, cilindrici, per bussole di guida DIN 172 / DIN 179 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
p6 / h6l1l2l3
41681,5
51881,5
622101,5
824102
1028122
1230122,5
1636162,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza parziale l2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,22
più IVA 0,61 €
lordo 3,83 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 771.1-4-16-8GN 771.1-5-18-8GN 771.1-6-22-10GN 771.1-8-24-10GN 771.1-10-28-12GN 771.1-12-30-12GN 771.1-16-36-16