JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774 Tappi di sfiato Plastica, con filtro, con doppia valvola

Foto

GN 774 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Tipo: A - Senza astina di livello
ELESA original design

code: SFW.
Tipo: A - Senza astina di livello
GN 774 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Tipo: A - Senza astina di livello GN 774 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Tipo: B - Con astina di livello

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato GN 774 vedere la descrizione del funzionamento.

I tappi di sfiato sono dotati di un collo filettato o di un attacco a baionetta e possono anche essere combinati con un filtro di riempimento GN 664 o GN 664.1.

La versione con baionetta è dotata di una catenella antisfilamento.

Le marcature MAX-MIN possono essere facilmente applicate ai lati piani dell'astina di livello (vedere GN 109).

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Parte superiore (calotta)
    arancione, RAL 2004OROR
  • Parte inferiore (parte filettata / baionetta)
    Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro aria in PU espanso (poliuretano)

  • Filtrazione 40 µm
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 774 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
BCon astina di livello
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
Tipo A


Tipo B

Baionetta
Pressione di apertura
in mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
57G 3/4--350700*35165613648---
70G 3/4G 3/4-350700*35166815663--188
70G 1 1/4G 1 1/4-350700*-256817-59--195
70G 2--350700*-256817-59---
70--BA 39350700*-2568---1456195
* non disponibile a magazzino, è necessario un quantitativo d'ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Baionetta d2
Pressione di apertura
Tipo


Funzionamento

Sketch Function GN 774

I tappi di sfiato GN 774 con doppia valvola vengono normalmente utilizzati se il contenitore dell'olio è sotto pressione e l'aria esterna deve rientrare per compensare il vuoto causato dalla diminuzione del livello dell'olio.

Questo risultato si ottiene combinando due valvole (di non ritorno/bypass). La valvola di ingresso si apre in presenza di un vuoto di 30 mbar o superiore. La seconda valvola si apre in presenza di una sovrappressione > 350 / 700 mbar.

Il filtro dell'aria impedisce la contaminazione dell'olio dall'esterno (polvere). Il filtro da 40 µm è realizzato in schiuma poliuretanica.

La sovrappressione all'interno del contenitore riduce al minimo il volume d'aria che entra o esce per la fluttuazione del livello dell'olio. In questo modo si riduce l'imbrattamento del filtro e se ne aumenta notevolmente la durata utile, soprattutto negli ambienti polverosi.

Un contenitore sotto pressione ha inoltre un effetto positivo sul funzionamento della pompa e previene la formazione di schiuma.

La guarnizione della valvola garantisce che l'olio non possa fuoriuscire verso l'esterno, né a causa di un'eccessiva agitazione nel serbatoio né durante il trasporto.

Disegno Diagramma GN 774

Curva di pressione Δp [mbar] nel contenitore in
funzione della portata d'aria [l/min] alla
pressione di apertura della valvola di 350 o 700 mbar.

GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,84
più IVA 4,72 €
lordo 29,56 €
In magazzino
ELESA Code: 54801
Descrizione: SFW.57.3/4+F-350-MB
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080