JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774.1 Tappi di sfiato Plastica, con membrana

Foto

GN 774.1 Tappi di sfiato, plastica Colore: RT - rosso, RAL 3000
LESA original design
code: TVD.
Colore: RT - rosso, RAL 3000
GN 774.1 Tappi di sfiato, plastica Colore: RT - rosso, RAL 3000 GN 774.1 Tappi di sfiato, plastica Colore: GN - verde, RAL 6001

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi di sfiato GN 774.1 impediscono l'accumulo di una perdita di carico nei liquidi in un serbatoio.

Vengono utilizzati quando occorre svuotare rapidamente un serbatoio. La membrana elastica garantisce un apporto d'aria sufficiente a prevenire l'accumulo di vuoto nel serbatoio.

Inoltre, la contropressione dietro la membrana impedisce la fuoriuscita verso l'esterno di qualsiasi liquido presente nel serbatoio, soprattutto durante il trasporto. Se il serbatoio viene capovolto, la contropressione supplementare del liquido è sufficiente a garantire la tenuta.

Specifiche

Parte superiore (calotta)
Plastica (Polipropilene PP)

  • Resistente a temperature fino a 50 °C
  • rosso, RAL 3000RTRT
    Membrana e guarnizione piatta EPDM (gomma di etilene-propilene-diene)
  • verde, RAL 6001GNGN
    Membrana e guarnizione piatta FKM (gomma fluorurata, Viton®)
  • Simbolo nero stampato

Parte inferiore (parte filettata)
Plastica (Polipropilene PP)

  • Resistente a temperature fino a 50 °C
  • Nero

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 774.1 Tappi di sfiato, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2Portata aria in l/min
Perdita di carico
in mbar

Membrana di tenuta
FKM


EPDM
70G 1 1/43368,5175950360370
70G 1 1/43368,5175940320330
70G 1 1/43368,5175930260280
70G 1 1/43368,5175920210230
70G 1 1/43368,5175910140160
70G 1 1/43368,517595110130

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Colore
GN
RT

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,50
più IVA 3,71 €
lordo 23,21 €
In magazzino
ELESA Code: 61021
Descrizione: TVD.70-11/4-EPDM-C6
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080