JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 775 Tappi di sfiato Plastica, con filtro e doppia valvola

Foto

GN 775 Tappi di sfiato, a prova di atti vandalici, plastica
ELESA original design
code: SFW / VP.

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato GN 775 vedere la descrizione del funzionamento.

I tappi di sfiato GN 775 sono inoltre caratterizzati dalle seguenti proprietà:

un limitatore di coppia installato nel meccanismo viene regolato per fornire la coppia ideale per garantire una tenuta perfetta al momento dell'installazione,
una volta avvitati, possono essere rimossi solo con una chiave speciale,
grazie alla protezione contro gli atti vandalici i tappi di sfiato non si possono manomettere, né possono essere rimossi da persone non autorizzate.

Il collegamento tra la parte superiore (tappo) e la parte inferiore (parte filettata) garantisce il grado di protezione 65.

I tappi di sfiato sono forniti con due chiavi ciascuno.

Specifiche

Plastica

  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • Nero
  • Parte superiore (calotta)
    Poliammide (PA)
  • Parte inferiore (parte filettata)
    Poliacetale (POM)

Anello di tenuta
NBR (Perbunan)


Filtro aria in PU espanso (poliuretano)
Filtrazione 40 µm


Chiave
Plastica, rosso


Inserire il profilato
Lamiera di acciaio INOX


Molla di compressione
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 775 Tappi di sfiato, a prova di atti vandalici, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d1Pressione di apertura in mbar
con sovrappressione del serbatoio
Pressione di apertura in mbar
con vuoto serbatoio
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*303616155,568
-M 42 x 2350700*30473221474
* non disponibile a magazzino, è necessario un quantitativo d'ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1
Pressione di apertura Öffnungsdruck

Descrizione del funzionamento

Disegno Funzionamento GN 775

I tappi di sfiato GN 775 con doppia valvola vengono normalmente utilizzati se il contenitore dell'olio è sotto pressione e l'aria esterna deve rientrare per compensare il vuoto causato dalla diminuzione del livello dell'olio.

Questo risultato si ottiene combinando due valvole (di non ritorno/bypass). La valvola di ingresso si apre in presenza di un vuoto di 30 mbar o superiore. La seconda valvola si apre in presenza di una sovrappressione > 350 / 700 mbar.

Il filtro dell'aria impedisce la contaminazione dell'olio dall'esterno (polvere). Il filtro da 40 µm è realizzato in schiuma poliuretanica.

La sovrappressione all'interno del contenitore riduce al minimo il volume d'aria che entra o esce per la fluttuazione del livello dell'olio. In questo modo si riduce l'imbrattamento del filtro e se ne aumenta notevolmente la durata utile, soprattutto negli ambienti polverosi.

Un contenitore sotto pressione ha inoltre un effetto positivo sul funzionamento della pompa e previene la formazione di schiuma.

La guarnizione della valvola evita la fuoriuscita dell'olio anche in caso di forte agitazione o durante il trasporto.

Disegno Pressione GN 775

Curva di pressione Δp [mbar] nel contenitore in funzione della portata d'aria [l/min] con una pressione di apertura della valvola di 350 o 700 mbar.

Istruzioni di montaggio

Schizzo di montaggio GN 775

Quando ** si avvita il tappo**, un meccanismo limitatore assicura che non venga superata la coppia specificata. È impostato per ottenere un effetto di tenuta ottimale. Senza una chiave non è più possibile svitare il tappo.

Attenzione:
Quando si avvita il tappo, la chiave non deve essere inserita.

Per svitare il tappo, ruotarlo in senso orario fino all'arresto (meccanismo di bloccaggio). Inserire la chiave nell'incavo in questa posizione. In questo modo la filettatura si innesta con il tappo, consentendo di rimuoverlo.
La chiave è progettata in modo da poter essere agganciata al tappo una volta inserita.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
47,90
più IVA 9,10 €
lordo 57,00 €
In magazzino
ELESA Code: 54961
Descrizione: SFW.80-VP-3/4-F-350mb
Peso: 0,176 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080