JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 782 Snodi sferici Acciaio

Foto

GN 782 Snodi sferici, Acciaio Tipo: KS - Sfera con perno filettato
N° identificativo: 1 - Base di montaggio con filettatura interna
Tipo: KS - Sfera con perno filettato
N° identificativo: 1 - Base di montaggio con filettatura interna
GN 782 Snodi sferici, Acciaio Tipo: KS - Sfera con perno filettato
N° identificativo: 1 - Base di montaggio con filettatura interna GN 782 Snodi sferici, Acciaio Tipo: KI - Sfera con filettatura interna
N° identificativo: 1 - Base di montaggio con filettatura interna GN 782 Snodi sferici, Acciaio Tipo: KI - Sfera con filettatura interna
N° identificativo: 2 - Base di montaggio con filettatura esterna GN 782 Snodi sferici, Acciaio Tipo: KS - Sfera con perno filettato
N° identificativo: 2 - Base di montaggio con filettatura esterna

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il dado di bloccaggio degli snodi sferici GN 782 può essere regolato in modo da fornire la spinta necessaria sulle rondelle elastiche Belleville per aumentare la resistenza al movimento della sfera.

Allo stesso tempo, le rondelle elastiche Belleville svolgono la funzione di rondelle di sicurezza per le viti.

Una volta raggiunta la spinta massima sulle rondelle elastiche Belleville, il braccio a sfera è saldamente bloccato in posizione sul dado e sulla vite di serraggio. La coppia di serraggio massima specificata nella tabella non deve essere superata.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Parte frenante
Plastica
Poliacetale (POM)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 782 Snodi sferici, Acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KSSfera con perno filettato
KISfera con filettatura interna

N° identificativo

1Base di montaggio con filettatura interna
2Base di montaggio con filettatura esterna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3l4l5 +1,0/-0,3l6l7A/F1A/F2coppia
di serraggio consigliata
in Nm ≈
M 6M 6178,510811202516,81615715
M 8M 81911121012,52329,519,51817920
M 10M 1021131512142633,523,520191135
M 12M 122816181520344431,528251445

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Tipo


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,08
più IVA 3,44 €
lordo 21,52 €
In magazzino
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84831050