JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7822 Cremagliere a dentatura dritta Plastica, per ingranaggi cilindrici a denti dritti, angolo di pressione 20°, modulo 1 / 1,5 / 2 / 3

Foto

GN 7822 Cremagliere a dentatura dritta, plastica, per ingranaggi cilindrici a denti dritti, angolo di pressione 20°, modulo 1 / 1,5 / 2 / 3
ELESA original design
code: ZCR-A

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cremagliere a dentatura dritta GN 7822 vengono utilizzate in combinazione con gli ingranaggi cilindrici a denti dritti GN 7802 per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Vengono utilizzate nelle applicazioni di automazione con elevata precisione di ripetizione e frequenti cambi di direzione e di carico.

L'anima in acciaio aumenta la rigidità e impedisce la flessione delle cremagliere. I moduli 1 / 1,5 / 2 sono inoltre progettati per il montaggio continuo delle cremagliere.

Le cremagliere hanno una dentatura con profilo di riferimento con un angolo di pressione di 20°. La forza FS si riferisce alla forza massima ammissibile che può essere applicata a un singolo dente.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • grigioGRGR

RoHS

Su richiesta

Altri tipi

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7822 Cremagliere a dentatura dritta, plastica, per ingranaggi cilindrici a denti dritti, angolo di pressione 20°, modulo 1 / 1,5 / 2 / 3 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

VGQuadro, dritto, dentato
Mostra / Nascondi colonne
ModuloLunghezza l
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
b
Larghezza denti
h1h2sForza max. FS
che agisce su un dente
in N
13503521515148372
1.5250250171715,58633
1.5500565171715,58633
225025120201810993
250056520201810993
3250254303027152234
3500500303027152234

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Modulo
Lunghezza l
Tipo

Colore
GR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,36
più IVA 3,68 €
lordo 23,04 €
In magazzino
ELESA Code: 552201
Descrizione: ZCR-A-1.0-350
Peso: 0,262 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097