JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798 Impugnature cilindriche girevoli Plastica / alluminio, albero in acciaio, zincato

Foto

GN 798 Impugnature cilindriche girevoli, plastica / alluminio, albero in acciaio, zincato Materiale: KT - Plastica
Materiale: KT - Plastica
GN 798 Impugnature cilindriche girevoli, plastica / alluminio, albero in acciaio, zincato Materiale: KT - Plastica GN 798 Impugnature cilindriche girevoli, plastica / alluminio, albero in acciaio, zincato Materiale: AL - Alluminio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature cilindriche girevoli GN 798 sono costituite da due cilindri di diametro progressivo che offrono all'operatore un'ottima presa.

Specifiche

Maniglia

  • PlasticaKT, poliammide (PA)
    • Temperatura di esercizio fino a 90 °C
    • nero, finitura matt
  • AlluminioAL
    Finitura lucida

Albero di comando
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 798 Impugnature cilindriche girevoli, plastica / alluminio, albero in acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3l4
16M 6--101341,5122,515
18M 6M 8-1014,556132,519
22M 6M 8M 101418,559142,521
24M 8M 10-1418,574162,527
25M 10--162084162,530

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,48
più IVA 0,47 €
lordo 2,95 €
In magazzino
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 798-AL-16-M6GN 798-KT-16-M6GN 798-AL-18-M6GN 798-KT-18-M6GN 798-AL-18-M8GN 798-KT-18-M8GN 798-AL-22-M6GN 798-KT-22-M6GN 798-AL-22-M8GN 798-KT-22-M8GN 798-AL-22-M10GN 798-KT-22-M10GN 798-AL-24-M8GN 798-KT-24-M8GN 798-AL-24-M10GN 798-KT-24-M10GN 798-AL-25-M10GN 798-KT-25-M10