JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.6 Impugnature cilindriche girevoli Plastica, con protezione antimicrobica

Foto

GN 798.6 Impugnature girevoli, plastica, con protezione antimicrobica Finitura: WSA - bianco, RAL 9016, finitura matt
Original design
code: I.644-SST-SAN
Finitura: WSA - bianco, RAL 9016, finitura matt
GN 798.6 Impugnature girevoli, plastica, con protezione antimicrobica Finitura: WSA - bianco, RAL 9016, finitura matt GN 798.6 Impugnature girevoli, plastica, con protezione antimicrobica Finitura: SGA - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Sanline

Famiglia di prodotti Sanline

Le parti standard Sanline realizzate con materiali sintetici o rivestimenti antibatterici impediscono a microbi o batteri di depositarsi e proliferare sugli elementi operativi. La tecnologia basata sugli ioni d'argento è assolutamente innocua per l'utente e rimane efficace anche dopo svariati cicli di pulizia.

  • plastica/rivestimento antibatterico
  • efficienza duratura, anche dopo frequenti cicli di pulizia
  • assolutamente innocue per l'utente
Mostra tutti i prodotti Sanline

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature cilindriche girevoli GN 798.6 sono realizzate in plastica con protezione antimicrobica.

L'aggiunta di una sostanza a base di argento crea un agente attivo naturale che aiuta a prevenire la proliferazione batterica. L'effetto antimicrobico di questo additivo non diminuisce neanche dopo ripetuti lavaggi con sapone o solvente. Anche la sterilizzazione a temperature inferiori a 130 °C non influisce sulle proprietà antimicrobiche.

Grazie a queste proprietà, le impugnature sono la scelta perfetta per l'impiego nell'ingegneria medica, nell'industria alimentare e farmaceutica e, in generale, ovunque l'igiene riveste grande importanza.

Specifiche

Maniglia
PlasticaKT, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGASGA
  • bianco, RAL 9016, finitura mattWSAWSA

Albero di comando
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 798.6 Impugnature girevoli, plastica, con protezione antimicrobica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3
36M 8143090161,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Finitura
SGA
WSA

Sanline - Note generali

Maniglie e manopole possono fungere da vettori per molti agenti patogeni. A ogni contatto con le mani, batteri e germi si depositano sulla superficie, dove possono proliferare senza controllo nel tempo, ad esempio tra due cicli di pulizia. Se in seguito una o più altre persone toccano la stessa superficie, la popolazione moltiplicata di agenti patogeni ha la possibilità di diffondersi ulteriormente.

Le parti standard antimicrobiche della famiglia di prodotti Sanline impediscono la propagazione di agenti patogeni su un elemento operativo. Questo riduce attivamente la diffusione di batteri, funghi e virus.

Gli additivi a base di ioni d'argento utilizzati nelle materie plastiche o nei rivestimenti con polveri delle parti standard della famiglia di prodotti Sanline distruggono le pareti cellulari dei microrganismi, uccidendoli. L'efficacia si mantiene a lungo, anche dopo frequenti cicli di pulizia, ed è assolutamente sicura per l'utente.

Grazie alle loro proprietà antimicrobiche, gli elementi operativi Sanline sono predestinati alle aree con elevati requisiti igienici, tra cui studi medici, ospedali, strutture di riabilitazione e cura, mense, impianti di trasformazione alimentare e aziende agricole con allevamento di bestiame. I prodotti Sanline riducono inoltre il rischio di infezione nei luoghi in cui molte persone entrano in contatto con maniglie ed elementi operativi, come ad esempio negli stadi e nelle sale da concerto, nei parchi e nei centri benessere, nonché sui mezzi di trasporto pubblico.

Principio di funzionamento

I rivestimenti in plastica o con polveri prodotti con ioni d'argento impediscono la colonizzazione e la proliferazione di agenti patogeni sulla superficie. L'effetto si basa su un principio naturale e rimane efficace per un lungo periodo.

Gli ioni d'argento (Ag⁺) si diffondono dalla superficie della plastica e si attaccano alle pareti cellulari del microbo. Dopo un breve periodo di tempo, gli ioni d'argento riescono a passare attraverso la parete cellulare del microbo e distruggono l'attività enzimatica all'interno della cellula. Il materiale genetico del microbo viene attaccato, impedendo un'ulteriore divisione cellulare e uccidendo infine il germe.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

L'effetto antimicrobico di questo additivo non diminuisce neanche dopo ripetuti lavaggi con sapone o solvente. L'effetto viene mantenuto anche a temperature di sterilizzazione.

Test di laboratorio

Le materie plastiche e i rivestimenti con polveri delle parti standard Sanline sono stati testati da un laboratorio di prova accreditato per individuare i seguenti microrganismi:

Plastica

Batteri (secondo ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Funghi (secondo ISO 22196:2011):

  • Candida albicans ATCC® 10231™

È stato dimostrato che il principio d'azione riduce la proliferazione di batteri e funghi entro 24 ore, in modo che le superfici presentino meno dell'1% della contaminazione originale. Nel caso dei virus, la contaminazione si riduce a meno del 5%.

Parte standard tipica
Proliferazione dei microrganismi in un periodo di 24 ore

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Parti standard Sanline
Riduzione dei microrganismi in un periodo di 24 ore

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,04
più IVA 4,00 €
lordo 25,04 €
In magazzino
ELESA Code: 153031-C16
Descrizione: I.644/90+x-M8-SST SAN-C16
Peso: 0,137 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 798.6-KT-36-M8-SGAGN 798.6-KT-36-M8-WSA