JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7984.3 Viti a testa cilindrica Acciaio, con testa a basso profilo e diametro ridotto, con interno esalobulare

Foto

GN 7984.3 Viti a testa cilindrica, acciaio, con testa a basso profilo e diametro ridotto, con interno esalobulare

Descrizione del prodotto

Informazioni

A confronto con le omologhe a norma ISO 4762, le viti a testa cilindrica GN 7984.3 hanno una testa più bassa e di diametro più piccolo.

Queste caratteristiche consentono di inserirle anche dove l’assenza di spazio non permette l’uso di viti standard, ad esempio quando la distanza fra la vite e il bordo o la profondità del foro è ridotta.

Data la geometria della testa, queste viti hanno una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Specifiche

Acciaio
BrunitoBT


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 7984.3 Viti a testa cilindrica, acciaio, con testa a basso profilo e diametro ridotto, con interno esalobulare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Senza gambo

Con gambo
l2d2 ±0,1kA/FCoppia max. di serraggio
in Nm
M 3681012-----4,5221.4
M 4681012162025--5,52,82,53.4
M 581012162025---7336
M 681012162025-30188,53,5410
M 8101216202530-3522114,5527
M 10162025303540---13,55,5646

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1 (senza gambo)
Lunghezza l1 (con gambo)
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,14
più IVA 0,41 €
lordo 2,55 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7984.3-M3-6-BTGN 7984.3-M3-8-BTGN 7984.3-M3-10-BTGN 7984.3-M3-12-BTGN 7984.3-M4-6-BTGN 7984.3-M4-8-BTGN 7984.3-M4-10-BTGN 7984.3-M4-12-BTGN 7984.3-M4-16-BTGN 7984.3-M4-20-BTGN 7984.3-M4-25-BTGN 7984.3-M5-8-BTGN 7984.3-M5-10-BTGN 7984.3-M5-12-BTGN 7984.3-M5-16-BTGN 7984.3-M5-20-BTGN 7984.3-M5-25-BTGN 7984.3-M6-30-BTGN 7984.3-M6-8-BTGN 7984.3-M6-10-BTGN 7984.3-M6-12-BTGN 7984.3-M6-16-BTGN 7984.3-M6-20-BTGN 7984.3-M6-25-BTGN 7984.3-M8-35-BTGN 7984.3-M8-10-BTGN 7984.3-M8-12-BTGN 7984.3-M8-16-BTGN 7984.3-M8-20-BTGN 7984.3-M8-25-BTGN 7984.3-M8-30-BTGN 7984.3-M10-16-BTGN 7984.3-M10-20-BTGN 7984.3-M10-25-BTGN 7984.3-M10-30-BTGN 7984.3-M10-35-BTGN 7984.3-M10-40-BT