JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 834 Galletti di serraggio in acciaio INOX

Foto

GN 834 Galletti di serraggio in acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato
Tipo: E - Con foro cieco filettato
GN 834 Galletti di serraggio in acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato GN 834 Galletti di serraggio in acciaio INOX Tipo: D - Con foro passante filettato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX microfusione AISI CF-8

  • finitura matt da sabbiaturaMT

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 834 Galletti di serraggio in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
DCon foro passante filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4bh1h2t1 min.t2
46M 6136,5622,561210
46M 8138,5622,561513
58M 8168,5726,571513
58M 101610,5726,571816

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,64
più IVA 0,69 €
lordo 4,33 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,31 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639