JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8340 Galletti di serraggio Acciaio INOX

Foto

GN 8340 Galletti di serraggio, acciaio INOX Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura
GN 8340 Galletti di serraggio, acciaio INOX Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura GN 8340 Galletti di serraggio, acciaio INOX Finitura: PL - Finitura lucida
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
GDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I galletti di serraggio GN 8340 consentono un semplice bloccaggio delle parti senza attrezzi. La forma ergonomica consente elevate forze di serraggio.

Grazie ai materiali utilizzati, i galletti di serraggio possono anche essere utilizzati in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Microfusione in acciaio INOX AISI 316

  • finitura matt da sabbiaturaMT
  • Finitura lucidaPL

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 8340 Galletti di serraggio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2bd3h1h2t
min.
32M 5491838
32M 6491839
40M 64112139
40M 841121312
50M 861326312
50M 1061326315
63M 10111633415
63M 12111633418

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,64
più IVA 1,64 €
lordo 10,28 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639