JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli Pneumatici, in versione a blocchetto

Foto

GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate
Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate
GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1 GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: B - Braccio di bloccaggio con foro filettato GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: F - Flangia di adattamento GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: N - Senza braccio di bloccaggio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio girevoli GN 875 vengono utilizzati quando il punto di serraggio deve essere liberamente accessibile dall'alto per inserire e rimuovere il pezzo.

Durante l'azione di bloccaggio, il braccio viene prima ruotato di 90° e abbassato, seguito dal movimento di bloccaggio lineare. Il pezzo può essere bloccato all'interno della corsa di bloccaggio.

L'orientamento angolare del braccio di bloccaggio può essere impostato come richiesto durante il montaggio sul morsetto girevole. Durante il serraggio della vite, l'asta del pistone non deve essere soggetta a coppia. Il braccio di bloccaggio deve quindi essere tenuto fermo per evitare torsioni.

Gli attrezzi di serraggio girevoli sono dotati di un pistone ad anello magnetico e sono quindi predisposti per il monitoraggio della posizione finale tramite sensore.

Specifiche

  • Alluminio
    Finitura anodizzata dura
    Superficie resistente all'usura

  • Cilindro pneumatico a doppio effetto
    Pressione max. 6 bar

  • Vite a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, zincato, passivato blu

  • Rondella ISO 7092
    Acciaio, zincato, passivato blu

  • Gruppo albero GN 708.1, tipo A
    • Acciaio, zincato
    • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Bracci di bloccaggio GN 875.2
Bracci di bloccaggio GN 875.3
Flange di adattamento GN 875.4
Sensore GN 3380
Viti di bloccaggio GN 708.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABraccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate
ACBraccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
BBraccio di bloccaggio con foro filettato
FFlangia di adattamento
NSenza braccio di bloccaggio

Codifica

LRotazione a sinistra
RRotazione a destra
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Ø pistone
d1FS in N
Capacità
di serraggio
a 6 bar
ab1b2b3b4b5d2
Porta di
alimentazione
d3d4d5h1h2
bloccato
168891542286,712,513M 5M 4M 5M 57075
20121182046309,31718M 5M 5M 6M 87479
251417020553511,31825M 5M 6M 6M 87882
321627025604514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
401645025705514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
502070030856517,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
63201100301008017,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Ø pistone
d1h3 ≈
sbloccato
Tipo A, AC


Tipo B


Tipo F
l1l2m1m2m3t1w1
Corsa di
bloccaggio

Corsa
w2Coppia di
max. di serraggio
del braccio di bloccaggio
in Nm
1681071071061143414122128,51786
20121271261261345484830141527159
251413512913415,555505038141427189
321615314715420686560451614302118
401615315015424,5686570451615302118
502017216516731778580481615321935
632017016516538778590481615301935
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Ø pistone
d1d6d7d8 H7l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
168M 54,5-211126-3151211315--4,7
2012M 65,5-11,51724-3644,5222020--5
2514M 8-6171733484044,530201510104,5
3216M 8-618184055455130302015156
4016M 8-621214055525230372015157,5
5020M 10-826264060665340462020156
6320M 10-830304060805340602020157,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
d1
Codifica


Tipo





Dimensioni di fissaggio e montaggio

GN 875 Disegno pag. 3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
308,33
più IVA 58,58 €
lordo 366,91 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,242 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 875-16-8-L-AGN 875-16-8-R-AGN 875-16-8-L-ACGN 875-16-8-R-ACGN 875-16-8-L-BGN 875-16-8-R-BGN 875-16-8-L-FGN 875-16-8-R-FGN 875-16-8-L-NGN 875-16-8-R-NGN 875-20-12-L-AGN 875-20-12-R-AGN 875-20-12-L-ACGN 875-20-12-R-ACGN 875-20-12-L-BGN 875-20-12-R-BGN 875-20-12-L-FGN 875-20-12-R-FGN 875-20-12-L-NGN 875-20-12-R-NGN 875-25-14-L-AGN 875-25-14-R-AGN 875-25-14-L-ACGN 875-25-14-R-ACGN 875-25-14-L-BGN 875-25-14-R-BGN 875-25-14-L-FGN 875-25-14-R-FGN 875-25-14-L-NGN 875-25-14-R-NGN 875-32-16-L-AGN 875-32-16-R-AGN 875-32-16-L-ACGN 875-32-16-R-ACGN 875-32-16-L-BGN 875-32-16-R-BGN 875-32-16-L-FGN 875-32-16-R-FGN 875-32-16-L-NGN 875-32-16-R-NGN 875-40-16-L-AGN 875-40-16-R-AGN 875-40-16-L-ACGN 875-40-16-R-ACGN 875-40-16-L-BGN 875-40-16-R-BGN 875-40-16-L-FGN 875-40-16-R-FGN 875-40-16-L-NGN 875-40-16-R-NGN 875-50-20-L-AGN 875-50-20-R-AGN 875-50-20-L-ACGN 875-50-20-R-ACGN 875-50-20-L-BGN 875-50-20-R-BGN 875-50-20-L-FGN 875-50-20-R-FGN 875-50-20-L-NGN 875-50-20-R-NGN 875-63-20-L-AGN 875-63-20-R-AGN 875-63-20-L-ACGN 875-63-20-R-ACGN 875-63-20-L-BGN 875-63-20-R-BGN 875-63-20-L-FGN 875-63-20-R-FGN 875-63-20-L-NGN 875-63-20-R-N