JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875.2 Bracci di bloccaggio con foro asolato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Foto

GN 875.2 Bracci di bloccaggio, con foro asolato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Descrizione del prodotto

Informazioni

I bracci di bloccaggio GN 875.2 con foro asolato sono progettati come accessori per gli attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876. Il foro asolato, insieme alle due rondelle flangiate, consente di posizionare a piacere gli elementi di pressione specifici per l'applicazione.

L'orientamento angolare del braccio di bloccaggio può essere impostato come richiesto durante il montaggio sul morsetto girevole. Durante il serraggio della vite, l'asta del pistone non deve essere soggetta a coppia. Il braccio di bloccaggio deve quindi essere tenuto fermo per evitare torsioni.

La dotazione comprende una vite a testa cilindrica DIN 912 e una rondella ISO 7092 per il fissaggio all'attrezzo di bloccaggio girevole, nonché due rondelle flangiate per il fissaggio dei puntali di serraggio.

Specifiche

AlluminioAL
Finitura anodizzata duraHE
Superficie resistente all'usura


Rondelle flangiate
Acciaio, zincato, passivato blu


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio, zincato, passivato blu


Rondella ISO 7092
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

Viti di bloccaggio GN 708.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 875.2 Bracci di bloccaggio, con foro asolato, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Per
attrezzi di serraggio girevoli
Misura
d1mab1b2b3d2d3h1h2Lunghezza l
16841154,36,712,5M 45,595,550,6
201248205,59,317M 58,5115,561,2
251450206,511,318M 68,5166,564,6
32 / 401665258,514,520M 88,518982,2
50 / 6320853010,517,525M 1010,52310106,2

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

d1
m
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,13
più IVA 3,44 €
lordo 21,57 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990