JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875.4 Flange di adattamento per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Foto

GN 875.4 Flange di adattamento, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di adattamento GN 875.4 sono progettate come accessori per gli attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876 e servono come adattatori per il montaggio di bracci di bloccaggio personalizzati.

L'orientamento angolare del braccio di bloccaggio può essere impostato come richiesto durante il montaggio sul morsetto girevole. Durante il serraggio della vite, l'asta del pistone non deve essere soggetta a coppia. Il braccio di bloccaggio deve quindi essere tenuto fermo per evitare torsioni.

La dotazione comprende una vite a testa cilindrica DIN 912 e una rondella ISO 7092 per il fissaggio all'attrezzo di serraggio girevole.

Specifiche

AlluminioAL
Finitura anodizzata duraHE
Superficie resistente all'usura


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio, zincato, passivato blu


Rondella ISO 7092
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 875.4 Flange di adattamento, per attrezzi di serraggio girevoli GN 875 / GN 876 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per
attrezzi di serraggio girevoli
Misura
d1mbd2d3d4d5h1h2h3
1682213M 5135,530145,56
20123018M 6188,540205,510
25143825M 6258,55024,5812
32 / 40164530M 83096029918
50 / 63204832M 83210,565301018

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

d1
m
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,97
più IVA 3,03 €
lordo 19,00 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990