JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli Pneumatici, con filettatura per l'avvitatura

Foto

GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1 GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: B - Braccio di bloccaggio con foro filettato GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: F - Flangia di adattamento GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: N - Senza braccio di bloccaggio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio girevoli GN 876 vengono utilizzati quando il punto di serraggio deve essere liberamente accessibile dall'alto per inserire e rimuovere il pezzo.

La struttura consente un ingombro particolarmente ridotto. L'altezza dell'attrezzo di serraggio girevole può essere regolata tramite la filettatura per l'avvitatura.

Durante l'azione di bloccaggio, il braccio viene prima ruotato di 90° e abbassato, seguito dal movimento di bloccaggio lineare. Il pezzo può essere bloccato all'interno della corsa di bloccaggio.

L'orientamento angolare del braccio di bloccaggio può essere impostato come richiesto durante il montaggio sul morsetto girevole. Durante il serraggio della vite, l'asta del pistone non deve essere soggetta a coppia. Il braccio di bloccaggio deve quindi essere tenuto fermo per evitare torsioni.

Specifiche

Alluminio
Finitura anodizzata dura
Superficie resistente all'usura


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Pressione max. 6 bar


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio, zincato, passivato blu


Rondella ISO 7092
Acciaio, zincato, passivato blu


Gruppo albero GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABraccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate
ACBraccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
BBraccio di bloccaggio con foro filettato
FFlangia di adattamento
NSenza braccio di bloccaggio

Codifica

LRotazione a sinistra
RRotazione a destra
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Ø pistone
d1FS in N
Forza di
di serraggio
a 6 bar
ab1b2b3d2d3
Porta di
alimentazione
d4d5d6h1h2
bloccato
h3 ≈
sbloccato
Tipo A, AC


Tipo B


Tipo F
25141702011,31825M 40 x 1,5M 5M 6M 6M 87074128122127
32162702514,52030M 50 x 1,5G 1/8M 8M 8M 87983141135142
40164502514,52030M 55 x 1,5G 1/8M 8M 8M 88387144141145
50207003017,52532M 65 x 1,5G 1/8M 10M 8M 108792156156151
632011003017,52532M 80 x 1,5G 1/8M 10M 8M 109297162162157
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Ø pistone
d1kl1l2l3l4m1m2m3t ≈w1
Forza di
bloccaggio

Corsa
w2Coppia di
max. di serraggio
del braccio di bloccaggio
in Nm
25148,94331655505038141428189
321612,754312686560451614302118
401614,358312686570451614292118
502017,861312778580481614291935
632020,364313778590481615301935

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
d1
Codifica


Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
310,18
più IVA 58,93 €
lordo 369,11 €
In magazzino
Peso: 0,301 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200