JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 876.1 Flange filettate per attrezzi di serraggio girevoli GN 876

Foto

GN 876.1 Flange filettate, per attrezzi di serraggio girevoli GN 876

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange filettate GN 876.1 sono progettate come accessori per gli attrezzi di serraggio girevoli GN 876.

Non è quindi necessario filettare il foro di montaggio del pezzo.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 876.1 Flange filettate, per attrezzi di serraggio girevoli GN 876 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per
attrezzi di serraggio girevoli
Misura
d1md2hLunghezza l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

d1
m

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,78
più IVA 4,33 €
lordo 27,11 €
In magazzino
Peso: 0,073 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098