JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9053.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9053 / GN 9153, lega di zinco pressofusa

Foto

GN 9053.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9053 / GN 9153

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre di fissaggio GN 9053.6 vengono utilizzate in combinazione con gli indicatori di posizione GN 9053 e GN 9153. I fori di montaggio supportano gli schemi di foratura standard.

Dopo la regolazione, questi alberi possono essere fissati e bloccati in modo semplice e senza grandi interventi strutturali e di installazione.

Queste piastre sono inoltre dotate di un foro Ø 6,1 per accogliere il limitatore di coppia per l'indicatore di posizione.

La piastra di fissaggio può essere installata in modo da posizionare la maniglia a ripresa a destra o a sinistra.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, finitura testurizzata


Maniglia a ripresa GN 302.1

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto filettato
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9053.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9053 / GN 9153 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,57340,51824,530343633,62517

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Foro alesato d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,82
più IVA 3,58 €
lordo 22,40 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,51 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,233 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000