JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 919 Mozzi con camma eccentrica

Foto

GN 919 Mozzi con camma eccentrica, acciaio sinterizzato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I mozzi con camma eccentrica GN 919 vengono utilizzati per manovre di regolazione e serraggio. Sono normalmente dotati di una maniglia a leva GN 310.

La camma consente di mantenere costante la forza di bloccaggio in qualsiasi posizione della corsa ed è autobloccante.

Le viti a colletto GN 732.1 possono essere utilizzate come perni di supporto.

Specifiche

Acciaio sinterizzato

  • Temprato
    EHT da 0,2 a 0,4 mm
  • Liscio

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 919 Mozzi con camma eccentrica, acciaio sinterizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H9b1 -0,05/-0,15b2d3d4
Maniglia a leva
lr1r2r3r4st
min.
24B 81311M 68281213,3214,6415,33,39
30B 101513M 810321516,6518,319,124,112
35B 121715M 10123617,519,4221,3422,314,815

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,87
più IVA 1,50 €
lordo 9,37 €
In magazzino
Peso: 0,059 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020