JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190 Morsetti laterali Acciaio, con leva di bloccaggio a camma

Foto

GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: L - Serraggio con rotazione antioraria
Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: L - Serraggio con rotazione antioraria
GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: L - Serraggio con rotazione antioraria GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: R - Serraggio con rotazione oraria GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: P - Con ganascia prismatica
Codifica: L - Serraggio con rotazione antioraria GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma Tipo: P - Con ganascia prismatica
Codifica: R - Serraggio con rotazione oraria

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i morsetti laterali GN 9190, i pezzi in lavorazione vengono bloccati con una ganascia girevole. La forza di serraggio agisce lateralmente e dall'alto per tirare il pezzo verso il basso e bloccarlo contro gli arresti fissi e la superficie di appoggio.

La corsa di bloccaggio della ganascia risulta dal movimento di rotazione della leva di bloccaggio a camma. Quando la leva viene rilasciata, la ganascia viene richiamata dalla forza della molla. L'altezza totale ridotta dei morsetti laterali consente di lavorare il pezzo su tutta la superficie.

I morsetti laterali possono essere avvitati direttamente, ad esempio in una piastra di montaggio, oppure fissati alle tavole della macchina con cave a T. Possono inoltre essere montati in qualsiasi posizione perpendicolare alla cava a T utilizzando i blocchetti di sostegno scanalati GN 9190.3, disponibili come accessori. In questo caso, la vite in dotazione deve essere sostituita come indicato nella tabella.

Per garantire il funzionamento regolare e la massima forza di serraggio, i meccanismi di bloccaggio devono essere leggermente ingrassati.

Specifiche

Meccanismi di bloccaggio
Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, duroplasto
Colore nero, finitura lucida


Per larghezza scanalatura a = 10 / 14

  • Tassello per cave a T DIN 508
  • Vite a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, brunito
    Classe 12.9

Per larghezza scanalatura a = 12

  • Tassello per cave a T DIN 787
  • Dado esagonale DIN 934
    Acciaio, brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9190 Morsetti laterali, acciaio, con leva di bloccaggio a camma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon ganascia dentata
PCon ganascia prismatica

Codifica

RSerraggio con rotazione oraria
LSerraggio con rotazione antioraria
Mostra / Nascondi colonne
a
Larghezza scanalatura
d1FS in kN
Forza max. di serraggio
bd2d3
Min.

Max.
h1h2
10M 83,5328,4426208
12*M 1274812,54263816
14M 1274812,54263816
Mostra / Nascondi colonne
a
Larghezza scanalatura
h3h4h5l1l2l3s
Corsa di bloccaggio
Vite raccomandata
in combinazione
con GN 9190.3
10403012,613232503DIN 912-M8x25
12*6263-19040724-
14624019,119040724DIN 912-M12x35
* La combinazione con GN 9190.3 non è possibile

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
a
d1
Tipo


Codifica


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
171,12
più IVA 32,51 €
lordo 203,63 €
In magazzino
Peso: 0,262 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098