JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190.2 Morsetti laterali Acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto

Foto

GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: G - Corsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera
Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: G - Corsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera
GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: G - Corsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto Tipo: E - Con ganascia dentata
Codifica: K - Corsa di bloccaggio con maniglia a ripresa GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto Tipo: P - Con ganascia prismatica
Codifica: G - Corsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto Tipo: P - Con ganascia prismatica
Codifica: K - Corsa di bloccaggio con maniglia a ripresa

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i morsetti laterali GN 9190.2, i pezzi vengono bloccati con una ganascia girevole. La forza di serraggio agisce lateralmente e dall'alto per tirare il pezzo verso il basso e bloccarlo contro gli arresti fissi e la superficie di appoggio. La filettatura integrata nel supporto accoglie eventuali elementi di posizionamento o di sostegno, a seconda delle necessità.

La corsa di bloccaggio della ganascia risulta dalla profondità di avvitatura della filettatura di bloccaggio d4. Quando la vite di serraggio viene allentata, la ganascia viene richiamata dalla forza della molla. L'altezza totale ridotta dei morsetti laterali consente di lavorare il pezzo su tutta la superficie.

I morsetti laterali possono essere avvitati direttamente, ad esempio in una piastra di montaggio, oppure fissati alle tavole della macchina con cave a T. Possono inoltre essere montati in qualsiasi posizione perpendicolare alla cava a T utilizzando i blocchetti di sostegno scanalati GN 9190.3, disponibili come accessori.

Specifiche

Meccanismi di bloccaggio
Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Tassello per cave a T

  • Acciaio, brunito
  • Classe 10

Vite a testa cilindrica DIN 912

  • Acciaio, brunito
  • Classe 12.9

Vite con terminale a sfera (codifica G)

  • Acciaio, brunito
  • Sfera temprata

Maniglia a ripresa (codifica K)

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto filettato
    Acciaio, brunito
    Sfera temprata

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9190.2 Morsetti laterali, acciaio, con filettatura di bloccaggio e supporto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon ganascia dentata
PCon ganascia prismatica

Codifica

GCorsa di bloccaggio con vite con terminale a sfera
KCorsa di bloccaggio con maniglia a ripresa
Mostra / Nascondi colonne
a
Larghezza scanalatura
d1FS in kN
Forza max. di serraggio
b1b2d2d3d4d5
Min.

Max.
h1h2
10M 873212,18,4M 8M 84264440
14M 1215481613M 12M 124265345
18M 1621,56818,817M 16M 164267260
Mostra / Nascondi colonne
a
Larghezza scanalatura
h3h4 ±0,01l1l2l3l4l5l6s
Corsa di bloccaggio
Coppia max. di serraggio
MA in Nm
10281552283072,5386333
142715724044100557849
18382086415612663108720

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
a
d1
Tipo


Codifica


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
237,22
più IVA 45,07 €
lordo 282,29 €
In magazzino
Peso: 0,566 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098