JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192 Morsetti a spinta Acciaio

Foto

GN 9192 Morsetti a spinta, acciaio Tipo: S - Con vite di bloccaggio
Tipo: S - Con vite di bloccaggio
GN 9192 Morsetti a spinta, acciaio Tipo: S - Con vite di bloccaggio GN 9192 Morsetti a spinta, acciaio Tipo: K - Con maniglia a ripresa con forza di serraggio maggiorata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti a spinta GN 9192 sono elementi di bloccaggio compatti per un serraggio rapido e sicuro nella costruzione di stampi e attrezzature. Ruotando e serrando la vite di bloccaggio o la maniglia a ripresa, il braccio di bloccaggio si muove verso il basso per bloccare il pezzo.

Il braccio di bloccaggio può essere ruotato manualmente di 360° consentendo di inserire e rimuovere i pezzi dall'alto in modo rapido e semplice. La filettatura del braccio di bloccaggio d3 può essere utilizzata per elementi di posizionamento e puntali di bloccaggio.

L'anello di posizionamento GN 9192.2, disponibile come accessorio, limita il campo di rotazione dei morsetti a spinta a 110° a sinistra o a destra tramite un perno di posizionamento. La posizione dell'anello può essere regolata per raggiungere correttamente la posizione di bloccaggio quando il morsetto ruota sul perno di posizionamento.

I morsetti a spinta possono essere avvitati direttamente, ad esempio in una piastra di montaggio, oppure fissati alle tavole della macchina con cave a T. I cilindri di regolazione dell'altezza GN 9192.3 possono essere utilizzati per aumentare l'altezza di bloccaggio. La maniglia a ripresa con forza di serraggio maggiore (tipo K) viene fornita sciolta.

Specifiche

Base
Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Tassello per cave a T

  • Acciaio di alta qualità, brunito
  • Classe 10

Vite di regolazione o bloccaggio DIN 913
Acciaio, brunito


Maniglia a ripresa (tipo K)

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto filettato e boccola
    Acciaio nitrurato e brunito

RoHS

Accessorio

Anello di posizionamento GN 9192.2
Cilindri di regolazione dell’altezza GN 9192.3

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9192 Morsetti a spinta, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCon vite di bloccaggio
KCon maniglia a ripresa con forza di serraggio maggiorata
Mostra / Nascondi colonne
d1w
Corsa
FH in kN
Capacità di ritegno
b1b2d2d3h1
min.

max.
h2
25552610M 8M 8303510
4020104017M 12M 12507015
4030104017M 12M 12689815
4040104017M 12M 129513522
Mostra / Nascondi colonne
d1h3
Tipo S

Tipo K
l1l2l3l4l5A/F
2520,972,549,53528207822
40361057555433510836
40361057555433510836
40361057555433510836

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
w
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
154,28
più IVA 29,31 €
lordo 183,59 €
In magazzino
Peso: 0,227 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098