JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.2 Anello di posizionamento per morsetti a spinta GN 9192, acciaio

Foto

GN 9192.2 Anello di posizionamento per morsetti a spinta GN 9192

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di posizionamento GN 9192.2 limitano il campo di rotazione dei morsetti a spinta GN 9192 a 110° a sinistra o a destra tramite un perno di posizionamento. La posizione dell'anello può essere regolata per raggiungere correttamente la posizione di bloccaggio quando il morsetto ruota contro il perno di posizionamento.

L'anello di posizionamento è fissato con due viti di regolazione. La corsa del morsetto a spinta è ridotta dall'altezza h1 dell'anello di posizionamento.

Specifiche

Acciaio
Brunito


Viti di regolazione

  • Acciaio, brunito
  • Puntale in ottone

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9192.2 Anello di posizionamento per morsetti a spinta GN 9192 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d0
Ø morsetto a spinta
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
402873551643,517,5

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,30
più IVA 9,94 €
lordo 62,24 €
In magazzino
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098