JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.3 Cilindri di regolazione dell’altezza Acciaio

Foto

GN 9192.3 Cilindri di regolazione dell'altezza, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I cilindri di regolazione dell'altezza GN 9192.3 vengono utilizzati per aumentare l'altezza di bloccaggio dei morsetti a spinta GN 9192.

Possono essere utilizzati anche in combinazione con elementi di posizionamento e puntali di bloccaggio per posizionare i punti di contatto a una distanza maggiore dalla superficie di riferimento.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Vite di regolazione o bloccaggio DIN 913
Acciaio, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9192.3 Cilindri di regolazione dell'altezza, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,1d2h1 ±0,01h2Lunghezza lA/F
25M 820102022
25M 840202536
40M 1235203036
40M 1270203536

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
43,33
più IVA 8,23 €
lordo 51,56 €
In magazzino
Peso: 0,071 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098