B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
R | Con impugnatura girevole ribaltabile |
d1 | d2 H7 Foro alesato | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r ≈ | Ø Impugnatura | rondella svasata raccomandata |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 12 | 14 | 23 | 31 | 24,5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 45,5 | 22 | GN 184-22 |
140 | 14 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77,5 | 52 | 24 | GN 184-22 |
160 | 14 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77,5 | 61 | 24 | GN 184-22 |
200 | 18 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87,5 | 80,5 | 25 | GN 184-22 |
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0