JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, piastra di contatto in plastica

Foto

GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: S - argento, RAL 9006
Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: S - argento, RAL 9006
GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: S - argento, RAL 9006 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: B - nero, RAL 9005 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: O - arancione, RAL 2004 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: R - rosso, RAL 3000 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: B - Piastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Colore: B - nero, RAL 9005 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: B - Piastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Colore: O - arancione, RAL 2004 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: B - Piastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Colore: R - rosso, RAL 3000 GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa Tipo: B - Piastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Colore: S - argento, RAL 9006

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le leve a camma eccentrica GN 927.4 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto.

Il tipo A offre questi vantaggi:
La distanza tra la camma della leva e la superficie di bloccaggio può essere regolata per mezzo di una filettatura a passo fine, facilitando l’impostazione della posizione di bloccaggio con la massima forza di serraggio. Inoltre è possibile determinare la posizione della leva rispetto all'asse di bloccaggio.

Specifiche

Leva
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
(resina epossidica resistente all'abrasione)
nero, RAL 9005BB
arancione, RAL 2004OO
rosso, RAL 3000RR
argento, RAL 9006SS


Asse, vite di fissaggio
Dado e vite di regolazione (tipo A)
Acciaio INOX AISI 303


Piastre di contatto

  • Tipo A
    Tecnopolimero (poliacetale POM)
    Rinforzo in fibra di vetro
  • Tipo B
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    Rinforzo in fibra di vetro

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 927.4 Leve a camma eccentrica con perno filettato, leva in lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APiastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
BPiastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Mostra / Nascondi colonne
l1d2l2
in posizione di bloccaggio
bd3d4d5h
corsa con movimento
della leva
di 90°
l3
in posizione
di bloccaggio
l4
Inter-
vallo
regolabile
l5
in posizione
di bloccaggio
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza leva l1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Colore
B
O
R
S

Caratteristiche costruttive (tipo A)

Disegno GN 927

Esempi di applicazione

Esempi di applicazione GN 927

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,13
più IVA 1,92 €
lordo 12,05 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090