JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

ISO 8675 Dadi esagonali sottili con filettatura metrica fine, acciaio

Foto

ISO 8675 Dadi esagonali sottili, con filettatura metrica fine, acciaio Finitura: BT - Brunito
Finitura: BT - Brunito
ISO 8675 Dadi esagonali sottili, con filettatura metrica fine, acciaio Finitura: BT - Brunito ISO 8675 Dadi esagonali sottili, con filettatura metrica fine, acciaio Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dadi esagonali sottili ISO 8675 con filettatura fine vengono utilizzati nei collegamenti a vite, ad esempio come controdadi per bloccare i componenti e impedire l'allentamento, la rotazione o lo spostamento accidentali.

Vengono utilizzati anche in combinazione con pistoncini di posizionamento a molla, pistoncini di posizionamento a molla con leva, bussole guida o teste a snodo.

Grazie al design piatto, i dadi esagonali sono perfetti per le filettature più corte. Quando si montano i pistoncini di posizionamento a molla, i dadi riducono solo leggermente l'intervallo di regolazione; questo può essere importante soprattutto quando si utilizzano due controdadi.

Specifiche

Acciaio
Classe04

  • BrunitoBTBT
  • Zincato, passivato bluZBZB

RoHS

Su richiesta

Altre filettature

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
ISO 8675 Dadi esagonali sottili, con filettatura metrica fine, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dbes
M 8 x 1414,413
M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5103330
M 24 x 21239,636

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d
Classe

Finitura
BT
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,15
più IVA 0,03 €
lordo 0,18 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181699
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.