JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 893.1 Interruptor de proximidad Plástico, para cepos neumáticos tamaño 20, sensor inductivo

Foto

GN 893.1 Interruptor de proximidad para cepos neumáticos tamaño 20, sensor inductivo

Descripción del producto

Información

Con los interruptores de proximidad GN 893.1, los cepos neumáticos pueden inducir señales de control. Generalmente sirven para consultar las posiciones finales. Los LED indican los estados de funcionamiento y conmutación.

Los interruptores de proximidad se pueden roscar directamente a los cepos neumáticos. El contacto puede estar en cualquiera de los lados.

Se incluyen una placa intermedia de plástico y dos tornillos allen M4.

Especificación

Carcasa
Plástico


Tornillos allen DIN 912
Acero, pavonado


Rango de tensión: de 10 a 30 VCC


Corriente de conmutación: de 0 a 100 mA


Caída de tensión: ≤ 2 V


Intervalo de temperatura: de 0 °C a 50 °C


Clase de protección: IP 65


Indicadores LED:

  • verde: tensión de trabajo
  • rojo: estado de conmutación cerrado
  • amarillo: estado de conmutación abierto

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 893.1 Interruptor de proximidad para cepos neumáticos tamaño 20, sensor inductivo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Cepos neumáticosTipo de interruptor
de proximidad
bd
Conector
de 4 polos
l1  -0,2l2l3
864-20-BLGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)
865-20-BIGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)
866-20-BCGN 893.18M 12 x 14226150 (PVC-Kabel)

Estructura y precio

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
150,94
más IVA 28,68 €
bruto 179,62 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Mostrar todos los productos

Mostrar todas las normas
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.