JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 39 Feste Ballengriffe Edelstahl

Produktbild

DIN 39 Feste Ballengriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.

Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.

Ausführung

Edelstahl 1.4404A4


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 39 Feste Ballengriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d3d4 h13l1l2l3
16M 61050117
20M 81364138
25M 1016801410

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,28 €
brutto 8,00 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,61 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
DIN 39-A4-16-EDIN 39-A4-20-EDIN 39-A4-25-E