Mehr als Standard

Kundenspezifische Sonderanfertigungen gehören zu den Ganter-Kernkompetenzen. Trotz der enormen Vielfalt an standardisierten Normelementen gibt es immer höchst spezifische Anforderungen an Maße, Materialien oder Funktionalitäten. Zusammen mit den Kunden entwickelt Ganter dann ganz individuelle Lösungen.

Neu oder angepasst

Je nach Anforderungsprofil entstehen kundenspezifische Elemente durch die kostengünstige Anpassung eines bestehenden Ganter-Normelements – oder aber durch komplette Neukonstruktionen.

Flexible Fertigungsmöglichkeiten

Eine einmalige Vielfalt verschiedener Fertigungsmethoden sowie eine flexible, kundenorientierte Organisation erlauben die kundenspezifische Anpassung von Normelementen.

Vorteil Komplettservice

Ganter entwickelt und produziert nicht nur kundenspezifische Normelemente, sondern übernimmt bei Bedarf auch deren Bevorratung auf Abruf. Damit werden wirtschaftliche Losgrößen, günstige Preise und eine hohe Versorgungssicherheit gleichermaßen gewährleistet.

Von der Idee zur Lösung

Ganter entwickelt technisch und wirtschaftlich optimale Lösungen für kundenspezifische Anforderungen. Wenn Sie eine konkrete Herausforderung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Vertrieb, Telefon +49 (0) 7723 6507-163.

Einige Beispiele

  • Bügelgriff, asymmetrisch geformt, aus elliptischem Aluminiumprofil
  • Verstellbarer Klemmhebel mit individuell gestaltetem Griffkörper aus Zink-Druckguss
  • Drehknopf aus schwarzeloxiertem Aluminiumprofil mit anwendungsspezifischer Laser-Gravur
  • Spezialrastbolzen aus Edelstahl mit rotem Kunststoffknopf
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.