JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 906 Verschlussschrauben Stahl, mit kegligem Gewinde

Produktbild

DIN 906 Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Gewindebeschichtung
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Gewindebeschichtung
DIN 906 Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Gewindebeschichtung DIN 906 Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: GPC - mit Gewindebeschichtung

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussschrauben DIN 906 werden zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde verwendet.

Die Dichtheit wird dabei durch das Medium, den Druck, sowie durch die Temperatur und Werkstoffpaarung, beeinflusst. Größere Sicherheit bietet dabei die Form GPC mit Gewindebeschichtung.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


Gewindebeschichtung (Form GPC)
Precote 5

  • weiß
  • Einsatztemperatur -60 °C bis +150 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 906 Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gewindebeschichtung
GPCmit Gewindebeschichtung
Spalten ein-/ausblenden
dhs
M 6 x 1-63
M 8 x 1-84
M 10 x 1R 1/885
M 12 x 1,5-106
M 14 x 1,5R 1/4107
M 16 x 1,5-108
M 18 x 1,5R 3/8108
M 20 x 1,5R 1/21010
M 22 x 1,5-1010
M 24 x 1,5-1212
M 26 x 1,5R 3/41212
M 30 x 1,5R 11217
M 36 x 1,5-1519
M 42 x 1,5R 1 1/41822
M 45 x 1,5-1822
M 48 x 1,5R 1 1/22024

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Feingewinde d
Gewinde d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 906-ST-M6x1-ADIN 906-ST-M6x1-GPCDIN 906-ST-M8x1-ADIN 906-ST-M8x1-GPCDIN 906-ST-M10x1-ADIN 906-ST-M10x1-GPCDIN 906-ST-R1/8-ADIN 906-ST-R1/8-GPCDIN 906-ST-M12x1,5-ADIN 906-ST-M12x1,5-GPCDIN 906-ST-M14x1,5-ADIN 906-ST-M14x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/4-ADIN 906-ST-R1/4-GPCDIN 906-ST-M16x1,5-ADIN 906-ST-M16x1,5-GPCDIN 906-ST-M18x1,5-ADIN 906-ST-M18x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/8-ADIN 906-ST-R3/8-GPCDIN 906-ST-M20x1,5-ADIN 906-ST-M20x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/2-ADIN 906-ST-R1/2-GPCDIN 906-ST-M22x1,5-ADIN 906-ST-M22x1,5-GPCDIN 906-ST-M24x1,5-ADIN 906-ST-M24x1,5-GPCDIN 906-ST-M26x1,5-ADIN 906-ST-M26x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/4-ADIN 906-ST-R3/4-GPCDIN 906-ST-M30x1,5-ADIN 906-ST-M30x1,5-GPCDIN 906-ST-R1-ADIN 906-ST-R1-GPCDIN 906-ST-M36x1,5-ADIN 906-ST-M36x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/4-ADIN 906-ST-R11/4-GPCDIN 906-ST-M42x1,5-ADIN 906-ST-M42x1,5-GPCDIN 906-ST-M45x1,5-ADIN 906-ST-M45x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/2-ADIN 906-ST-R11/2-GPCDIN 906-ST-M48x1,5-ADIN 906-ST-M48x1,5-GPC

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen