A | mit Außengewinde |
I | mit Innengewinde |
F | Festlager |
L | Loslager |
Nenngröße | d2 | d1 | d3 Bohrung ±0,03 | Zapfen GN 1050.1 ±0,03 | d4 H7 | l1 | l2 | m | t1 min. | t2 | x +0,05 Radialversatz Kennzeichen L | z ±0,1 Axialversatz Kennzeichen L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N | M 10 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 15 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
2N | M 12 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 20 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheits-Hinweis: Die Belastbarkeiten werden nur erreicht, wenn diese von der Umgebungskonstruktion aufgenommen werden können. Anwendungsseitige Gewindebohrungen oder zusätzlich eingesetzte Muttern und Schrauben müssen mindestens der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. Je nach Anwendung sind zusätzliche Sicherheitsfaktoren vorzusehen. |
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern