GN 1133 Gewindetragbolzen Stahl, selbstsichernd

Produktbeschreibung

Gewindetragbolzen GN 1133 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des Betätigungsknopfes wird die Verriegelung der Gewindesegmente aufgehoben und der Tragbolzen kann in das Aufnahmegewinde hinein bzw. aus ihm heraus bewegt werden. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben herkömmlicher Anschlagmittel, wie z. B. Ringschrauben, entfällt.

Für den Einsatz der Gewindetragbolzen genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, lehrenhaltige Gewindebohrungen.

Der Schäkel ist 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg den Betätigungsknopf vor unbeabsichtigtem Auslösen schützt.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Gewindetragbolzen beigefügt ist (→ www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Bolzen / Schäkel
StahlST
vergütet, manganphosphatiert


Gewindesegmente
Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehärtet


Druckknopf
Aluminium, orange eloxiert


Feder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1133 Gewindetragbolzen, Stahl, selbstsichernd Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2 -0,07d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Nenntragfähigkeit in kN *
F1

F2

F3
M 8126,6221,587,53625,7279,5493017,882,10,90,8
M 10148,3521,587,53625,7279,5493020103,91,51,5
M 121710,0721,587,53625,7279,5493024126,22,52,3
M 161713,821,587,53625,7279,5493024128,44,54,2
M 202217,25301145236,532,6155636301716,67,75
* Prüfung nach DIN EN 13155

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausführungen

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
188,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 35,86 €
brutto 224,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,283 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181300
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
GN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST