JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 130.2 Griffleisten Kunststoff

Produktbild

GN 130.2 Griffleisten, Kunststoff
ELESA original design
code: MLP

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffleisten GN 130.2 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen. Sie zeichnen sich durch die schmale Bauform aus.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 130.2 Griffleisten, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2b1b2b3h1h2::::l2l3 t1t2
120M 4B 4,52219,5821181421071013

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Gewinde d1
Bohrung d2
Farbe
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,73 €
brutto 4,59 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 43951
Beschreibung: MLP.142-B M4
Gewicht: 0,037 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.