JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 150 Klemmnaben Stahl

Produktbild

GN 150 Klemmnaben, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Klemmnaben GN 150 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus:

Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit.

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.

Ausführung

Stahl, gesintert
schwarz dampfoxidiert


Zylinderschraube DIN 912
Stahl, blank


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 150 Klemmnaben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
b1 ±0,2b2d3d4
Griffstange
Länge lt
min.
24B 10B 1215,513M 8103611
28B 12B 1417,515M 10124114
32B 14B 1619,517M 12144516

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Anschlussbohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,84 €
brutto 11,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,064 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096