JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 240.1 Schnellsteck-Kupplungen mit Radialversatz-Ausgleich

Produktbild

GN 240.1 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl Form: A - mit Aussengewinde
Form: A - mit Aussengewinde
GN 240.1 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl Form: A - mit Aussengewinde GN 240.1 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl Form: B - mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellsteck-Kupplungen GN 240.1 dienen zum Ausgleich eines Radialversatzes x. Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.

Die Kupplung dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • phosphatiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 240.1 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Aussengewinde
Bmit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3e ≈k1k2k3l1l2l3
min.
Form A


Form B
l4swx
max.
Radial-
versatz
max.
Zug-/Druck-
Belastbar-
keit in kN
M 6-425,5117142830,511111114100,62,5
M 8-486,514,58163235,51313,513,517130,74,5
M 10M 10 x 1,25506,519917344316161520170,76,5
M 12M 12 x 1,25556,5211019385320,52117,525190,810
M 16M 16 x 1,56592712,522,545642325223024118
M 20M 20 x 1,5801134172856742629253530130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
44,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,43 €
brutto 52,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,073 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080