JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 252.5 Edelstahl-Verschlussschrauben

Produktbild

GN 252.5 Edelstahl-Verschlussschrauben Form: PRB - mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
Form: PRB - mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
GN 252.5 Edelstahl-Verschlussschrauben Form: PRB - mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung) GN 252.5 Edelstahl-Verschlussschrauben Form: A - ohne Gewindebeschichtung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Ausführung

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 252.5 Edelstahl-Verschlussschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gewindebeschichtung
PRBmit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
Spalten ein-/ausblenden
dhsw
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181582
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
GN 252.5-M12x1,5-AGN 252.5-M12x1,5-PRBGN 252.5-M16x1,5-AGN 252.5-M16x1,5-PRBGN 252.5-M20x1,5-AGN 252.5-M20x1,5-PRBGN 252.5-M24x1,5-AGN 252.5-M24x1,5-PRBGN 252.5-M27x1,5-AGN 252.5-M27x1,5-PRB