JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 264 Teilringe Skalensatz-Zubehör

Produktbild

GN 264 Teilringe, Stahl, blank

Produktbeschreibung

Hinweis

Auch diese Teilringe GN 264 können mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Preise für Skalierungen auf Anfrage!

Ausführung

Stahl

  • Skalieransatz d1 feingedreht
  • blank (Standardausführung)

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 264 Teilringe, Stahl, blank Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3 H7d4l1l2Skalensatz besteht aus 1 Teilring GN 264,
2 Bundbuchsen

3 Blattfedern
302724331623,7GN 268-24-K..GN 374-0,3-10
403632431623,7GN 268-32-K...GN 374-0,4-10
605550631625,7GN 268-50-K...GN 374-0,6-10
807568831625,7GN 268-68-K..GN 374-0,8-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,50 €
brutto 9,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,049 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...