JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.5 Drehbare Kugelknöpfe Kunststoff, Achsteil Edelstahl

Produktbild

GN 319.5 Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl Form: A - mit Gewindezapfen
Form: A - mit Gewindezapfen
GN 319.5 Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl Form: A - mit Gewindezapfen GN 319.5 Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl Form: B - mit Innengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Achsteil
Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 319.5 Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewindezapfen
Bmit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1swt min.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kugeldurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,31 €
brutto 8,19 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 319.5-25-M6-AGN 319.5-25-M6-BGN 319.5-32-M8-AGN 319.5-32-M8-BGN 319.5-40-M10-AGN 319.5-40-M10-BGN 319.5-50-M12-AGN 319.5-50-M12-B