JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323.9 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger GN 000.9 / GN 000.13

Produktbild

GN 323.9 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger Form: R - mit drehbarem Griff
Form: R - mit drehbarem Griff
GN 323.9 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger Form: R - mit drehbarem Griff GN 323.9 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheibenhandräder GN 323.9 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13.

Der Ankerstift wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert. Dabei kann die Ankerlänge l5 bis zu einem gewissen Grad verändert werden.

Ausführung

Aluminium-Kokillenguss

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz allseitig gedreht
  • Radkörper komplett kunststoffbeschichtet
  • schwarz, strukturmatt

Rundlauf- und Planlaufabweichung des
Radkranzes unter IT 12


Zahnrad
Kunststoff (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt


Schraube für Ankerstift
Stahl brüniert, eingespritzt


Drehbare Zylindergriffe GN 798
Kunststoff, Thermoplast
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 323.9 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5d6abl1l2 ≈l3l4l5Ø
Zylindergriff
GN 798
für Stellungsanzeiger
GN 000.9
Größe

GN 000.13
Größe
80102020,5656191322,5553,511,513,61642-
100102020,5656191422,563,53,511,513,61842-
125123222,567628,51522,565,541213,1226060
160143225,567828,51823,571,541312,1246060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Montagefolge

1.Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

2.Länge des Ankerstiftes einstellen und mit Sechskantmutter sichern; beachten, dass der Stift nach der Montage des Drehknopfes nicht im Bohrungsgrund aufsitzt.

3.Stellungsanzeiger durch Drehen des außen liegenden Zahnrades in 0-Stellung bringen.

4.Den (unmontierten) Drehknopf so halten, dass die Bohrung für das Zahnritzel in „12- Uhr-Stellung“ ist, und das Kronenrad drehen, bis der Ankerstift in der Position der Aufnahmebohrung am Maschinenkörper ist.

5.Stellungsanzeiger vorsichtig in den Drehknopf so einsetzen, dass das Zahnritzel in das Kronenrad eingreift. Dazu ist das Kronenrad eventuell etwas zu verstellen. Stellungsanzeiger mit der Druckschraube sichern, dabei nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.

6.Drehknopf auf die Spindel setzen und mit der Druckschraube befestigen.

7.Durch Drehen des Drehknopfes prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger überein-stimmen.

Gegebenenfalls Stellungsanzeiger herausnehmen und nachjustieren.

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
43,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,18 €
brutto 51,21 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,49 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,267 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.