JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 356 Gummipuffer tailliert, Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 356 Gummipuffer, Stahl Form: ES - mit Innengewinde / Schraube
Form: ES - mit Innengewinde / Schraube
GN 356 Gummipuffer, Stahl Form: ES - mit Innengewinde / Schraube GN 356 Gummipuffer, Stahl Form: EE - mit 2 Innengewinden GN 356 Gummipuffer, Stahl Form: SS - mit 2 Schrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Gummipuffer GN 356 lagern Aggregate wie z.B. Kompressoren und Pumpen elastisch.

Die taillierte Form dämpft im Vergleich zu zylindrischen Gummipuffern seitliche Kräfte besser ab. Zudem quillt der Gummi bei Druckbelastungen nicht über den Querschnitt d1 hinaus.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gummihärte Shore A ±5
    weich40
    mittel55
    hart70

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben,
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grau

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 356 Gummipuffer, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EEmit 2 Innengewinden
ESmit Innengewinde / Schraube
SSmit 2 Schrauben
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form EE

Form ES  / SS
d2d3Länge lt
10-108M 4104
15151512M 4104
20151514M 6186
20202016M 6186
25202020M 6186
30202022M 8208
40252530M 8238
40303033M 8238
50303042M 102810
75404060M 123712

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Höhe h (Form EE)
Höhe h (Form ES / SS)
d2
Form



Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,24 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991