JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffe Griff Kunststoff, Drehmomentmechanik Stahl

Produktbild

GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffe

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft eingeleitete Drehmoment sichergestellt bzw. begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Dreisterngriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt,
  • schwarz matt

Drehmomentmechanik
Stahl, gehärtet


Sonstige Teile
Stahl, brüniert


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Abmessungen der Bohrungs- und Gewindeeinsätze analog GN 300
  • Andere Drehmomentwerte
  • Drehmomentbegrenzung links- oder links- und rechtsdrehend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3 H7
Bohrung
d5d6h1h2t
min.
Drehmoment ±10%
in Nm
50M 6B 613,523,6421111234
50M 8B 813,523,6421111234
63M 8B 81628,14713143.244.7
63M 10B 101628,14713143.244.7
80M 10B 101934,15515,51745.57.5
80M 12B 121934,15515,51745.57.5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Drehmoment in Nm

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,56 €
brutto 34,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,063 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 3664-50-M6-2GN 3664-50-B6-2GN 3664-50-M6-3GN 3664-50-B6-3GN 3664-50-M6-4GN 3664-50-B6-4GN 3664-50-M8-2GN 3664-50-B8-2GN 3664-50-M8-3GN 3664-50-B8-3GN 3664-50-M8-4GN 3664-50-B8-4GN 3664-63-M8-3,2GN 3664-63-B8-3,2GN 3664-63-M8-4GN 3664-63-B8-4GN 3664-63-M8-4,7GN 3664-63-B8-4,7GN 3664-63-M10-3,2GN 3664-63-B10-3,2GN 3664-63-M10-4GN 3664-63-B10-4GN 3664-63-M10-4,7GN 3664-63-B10-4,7GN 3664-80-M10-4GN 3664-80-B10-4GN 3664-80-M10-5,5GN 3664-80-B10-5,5GN 3664-80-M10-7,5GN 3664-80-B10-7,5GN 3664-80-M12-4GN 3664-80-B12-4GN 3664-80-M12-5,5GN 3664-80-B12-5,5GN 3664-80-M12-7,5GN 3664-80-B12-7,5