JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.2 Haltemagnete Scheibenform, mit Innengewinde

Produktbild

GN 50.2 Haltemagnete mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.2 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • HartferritHF
    temperaturbeständig bis 200 °C

  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    temperaturbeständig bis 200 °C

  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80 °C


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.2 Haltemagnete mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden

d1


HF


SC/ND
HF
h

d2

d3

l

t
SC/ND
h

d2

d3

l

t
Nennhaftkräfte in N
HF

SC

ND
6-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-55
8-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-1113
10±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,17642025
13±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,176104060
16±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 46 ±0,176186095
20±0,1±0,16 +0,2/-0,1M 36 ±0,1756 ±0,1M 48 ±0,2773090140
25±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 48 ±0,27740150200
32±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 510 ±0,28,5880220350
36+0,2/-0,1-7,7 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,37-----100--
40+0,2/-0,1-8 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,57-----125--
40+0,2/-0,1±0,18 +0,3/-0,2M 510 ±0,21088 ±0,2M 610 ±0,2108125-670
47+0,2/-0,1-9 +0,4/-0,2M 48 ±0,287-----180--
47+0,2/-0,1±0,29 +0,4/-0,2M 612 ±0,211,5109,2 ±0,2M 612 ±0,211,310180-790
50+0,2/-0,1-10 +0,4/-0,2M 48 ±0,28,57-----220--
50+0,2/-0,1±0,110 +0,4/-0,2M 612 ±0,2121010 ±0,2M 815 ±0,21210220-1000
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----280--
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 612 ±0,21210-----280--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----350--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 815 ±0,21610-----350--
80+0,3/-0,1-10 +0,5/-0,2M 612 ±0,211,510-----500--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 612 ±0,210,510-----600--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 1020 ±0,21615-----600--
100+0,5/-0,1-22 +0,5/-0,2M 1222 ±0,22118-----900--
125+0,5/-0,1-26 +0,5/-0,2M 1425 ±0,22420-----1300--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff



Durchmesser d1
Höhe h (HF)
Höhe h (SC / ND)
Gewinde d2 (HF)
Gewinde d2 (SC / ND)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,45 €
brutto 2,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.